AVENTICS™ modules E/S, série AES R412018242

Référence:

AVENTICS-R412018242

233,53 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
AES-D-IO-16DI48SC

Spécifications

VersionModule E/S
Type16DI48SC
Remarque16 entrées
E/A CompatibleAvec fonctionnalité E/S
Version module E/Sentrées numériques
Raccord E/S16 entrées
Connecteur d’alimentation en tension IN , TypeInterne
Raccordement de signal E/A typeEléments de serrage élastique
Temps de filtrage3 ms
Dimensions du raccordement16DI48SC
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
Tension de service des équipements électroniques24 V CC
Tolérance de tension de l'électronique-25 % / +25 %
Indice de protectionIP20
Somme des intensités des capteurs max.1 A
Tension logique / actuateurà séparation galvanique
DiagnosticCourt-circuit
Suppression des impulsions parasites selon la normeEN 61000-6-4
Anti-parasitage selon la normeEN 61000-6-2
Poids0.115 kg
Matériau boîtiersPolyamide, renforcé par fibres de verre