AVENTICS™ modules E/S, série AES R412018243

Référence:

AVENTICS-R412018243

314,02 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
AES-D-IO-16DI4M12

Spécifications

VersionModule E/S
Type16DI4M12
Remarque16 entrées / 16 sorties
E/A CompatibleAvec fonctionnalité E/S
Version module E/Sentrées numériques
Raccord E/S16 entrées
Connecteur d’alimentation en tension IN , TypeInterne
Raccordement de signal E/A typePrise femelle
Raccordement de signal E/A taille du filetageM12x1
Raccordement de signal E/A nombre de pôlesÀ 8 pôles
Temps de filtrage3 ms
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
Tension de service des équipements électroniques24 V CC
Tolérance de tension de l'électronique-25 % / +25 %
Indice de protectionIP65
Somme des intensités des capteurs max.1 A
Tension logique / actuateurà séparation galvanique
DiagnosticCourt-circuit
Suppression des impulsions parasites selon la normeEN 61000-6-4
Anti-parasitage selon la normeEN 61000-6-2
Poids0.11 kg
Matériau boîtiersPolyamide, renforcé par fibres de verre