AVENTICS™ modules E/S, série AES R412018248

Référence:

AVENTICS-R412018248

230,28 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
AES-D-IO-8DO8M8

Spécifications

VersionModule E/S
Type8DO8M8
RemarqueModule combiné
E/A CompatibleAvec fonctionnalité E/S
Version module E/Ssorties numériques
Raccord E/S8 sorties
Connecteur d’alimentation en tension IN , TypeInterne
Raccordement de signal E/A typePrise femelle
Raccordement de signal E/A taille du filetageM8x1
Raccordement de signal E/A nombre de pôlesÀ 3 pôles
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
Tension de service des équipements électroniques24 V CC
Tolérance de tension de l'électronique-25 % / +25 %
Courant maxi par canal0.5 A
Indice de protectionIP65
Tension logique / actuateurà séparation galvanique
DiagnosticCourt-circuit, Sous-tension
Suppression des impulsions parasites selon la normeEN 61000-6-4
Anti-parasitage selon la normeEN 61000-6-2
Poids0.11 kg
Matériau boîtiersPolyamide, renforcé par fibres de verre