AVENTICS™ Module de puissance Série AES, M12x1 (à 4 pôles) R412018267

Référence:

AVENTICS-R412018267

220,44 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
AES-D-IO-POWER1-M12-A

Spécifications

VersionModule de puissance
E/A CompatibleAvec fonctionnalité E/S
Connecteur d’alimentation en tension IN , TypeConnecteur
Connecteur d’alimentation en tension IN , Taille du filetageM12x1
Connecteur d’alimentation en tension IN, Nombre de pôlesÀ 4 pôles
Sens de l'alimentation électrique max. UAgauche
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
Tension de service des équipements électroniques24 V CC
Tolérance de tension de l'électronique-25 % / +25 %
Tension de service pour actionneurs24 V CC
Tolérance de tension actionneurs-10 % / +10 %
Somme des intensités pour distributeurs0.166666667
Indice de protectionIP65
Somme des intensités des capteurs max.4 A
Tension logique / actuateurà séparation galvanique
DiagnosticSous-tension
Suppression des impulsions parasites selon la normeEN 61000-6-4
Anti-parasitage selon la normeEN 61000-6-2
Poids0.15 kg
Matériau boîtiersPolyamide, renforcé par fibres de verre