AVENTICS™ Kit d’extension, plaque d’alimentation, Milieu R412018614

Référence:

AVENTICS-R412018614

67,83 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
AV03-SUPPLYPLATE

Spécifications

Position1
TypePlaque d’alimentation, raccord 1,↩Séparation de la pression du canal 1
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé
FourniturePlaque d’alimentation, incluant 1 écrou, 2 joints, 1 étrier de retenue, 1 vis, 1 extension de tirant et 1 platine d’extension
BoîtierPolyamide
JointsCaoutchouc nitrile