AVENTICS™ Raccords instantanés R412018618

Référence:

AVENTICS-R412018618

32,24 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
AV-RED-DA06-2PC

Spécifications

FluideAir comprimé
TypeRaccord instantané Ø 6 mm, droit
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
Quantité livrée2 Pcs.
Matériau boîtiersLaiton
Matériau jointsCaoutchouc nitrile