AVENTICS™ Capteur, Série ST4 R412019682

Référence:

AVENTICS-R412019682

48,38 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
ST4-R3-M08R-030

Spécifications

Montage direct pour sériePRA, SSI, GSU, RTC, CKP, GSP, MSC, MSN, RCM, CVI
Montage indirect pour sérieMNI, CSL-RD, ICM
Largeur de rainureRainure C 4 mm
CâbleAvec câble
Type de contactReed
Tension de service CC, mini5 V CC
Tension de service CC, maxi30 V CC
Puissance de commutation3 W / 3 VA
CertificatsUL (Underwriters Laboratories), cULus, RoHS
Indice de protectionIP65, IP67
Température ambiante min.-30 °C
Température ambiante max.80 °C
Chute de tension U pour Imax≤ 0,5 V
Courant de commutation CC, max.0.13 A
Courant de commutation CA, max.0.13 A
Précision du point de commutation±0,1 mT
Logique de commutationNO (contact d'arrêt)
Plage d'affichageLED
LED d’affichage du statutJaune
Raccordement électrique 2, typeConnecteur
Raccordement électrique 2, taille du filetageM8
Raccordement électrique 2, nombre de pôlesÀ 3 pôles
Résistance aux courts-circuitsProtection contre les inversions de polarité
Tenue aux chocs30 g / 11 ms
Tenue aux vibrations10 - 55 Hz, 1 mm