AVENTICS™ Vérin à course courte, Série SSI R412019800

Référence:

AVENTICS-R412019800

34,95 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
SSI-DA-012-0005-4-02-2-000-000-00

Spécifications

NormesISO 15524
Ø du piston12 mm
Course5 mm
OrificesM5
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle
Filetage de la tige de piston - typeTige de piston: taraudage
Filetage de la tige de pistonM3
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante53 N
Force du piston sortante71 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Energie de frappe0.03 J
Poids 0 mm course0.04 kg
Poids +10 mm course0.012 kg
Course maxi75 mm
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-20 °C