AVENTICS™ Extension kit for base plate 2x R412020064

Référence:

AVENTICS-R412020064

150,69 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
AV05-DOUBLE-MONO

Spécifications

TypeEmbase double pour distributeurs monostables à connecteur multipôles
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé
FournitureEmbase (1), incluant 2 écrous (2), 2 panneaux (3),↩1 joint (4), 1 étrier de retenue (5),↩2 extensions de tirants (6) et↩ 1 platine d’extension (7)
BoîtierPolyamide, renforcé par fibres de verre
JointsCaoutchouc nitrile