AVENTICS™ Extension kit for base plate 3x R412020069

Référence:

AVENTICS-R412020069

163,26 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
AV05-TRIPLE-BUS

Spécifications

TypeEmbase triple pour coupleur de bus
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé
FournitureEmbase (1), incluant 3 écrous (2), 3 panneaux (3),↩1 joint (4), 2 étriers de retenue (5),↩2 extensions de tirants (6) et↩1 platine d’extension (7)
BoîtierPolyamide, renforcé par fibres de verre
JointsCaoutchouc nitrile