AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD R412021692

Référence:

AVENTICS-R412021692

39,52 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CON-RD-MA-M12-5-5000-PUR-OW-5

Spécifications

Type de constructionConnecteur rond
CâbleAvec câble
Tension de service des équipements48 V AC/DC
Raccordement électrique 1, typeConnecteur
Raccordement électrique 1, taille du filetageM12x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôlesà 5 pôles
Raccordement électrique 1, codageCodage A
Sortie de câble 1Coudé
Sortie de câble équerre90°
Raccordement électrique 2, typeExtrémités de câble ouvertes
Raccordement électrique 2, nombre de pôlesà 5 pôles
Nombre de conducteurs5
Blindagenon blindé
Longueur câble L5 m
Adapté à l’utilisation dans une goulotte de câblesAdapté à l’utilisation dans une goulotte de câbles
Rayon de courbure min.50 mm
Indice de protectionIP68
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.85 °C
Courant max.0.166666667
Section du conducteur0.34 mm²
Câble-Ø5 mm
Couple de serrage de la vis de fixation0.8 Nm
Poids0.2 kg
Matériau boîtiersPolyuréthane (PUR)