AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD R412022193
Référence:
Spécifications
| Type de construction | Connecteur rond |
| Câble | Avec câble |
| Tension de service des équipements | 48 V AC/DC |
| Raccordement électrique 1, type | Prise femelle |
| Raccordement électrique 1, taille du filetage | M12x1 |
| Raccordement électrique 1, nombre de pôles | à 5 pôles |
| Raccordement électrique 1, codage | Codage A |
| Sortie de câble 1 | Droit |
| Sortie de câble équerre | 180° |
| Raccordement électrique 2, type | Connecteur |
| Raccordement électrique 2, taille du filetage | M12x1 |
| Raccordement électrique 2, nombre de pôles | à 5 pôles |
| Raccordement électrique 2, codage | Codage A |
| Sortie de câble 2 | Coudé |
| Sortie de câble équerre | 90° |
| Nombre de conducteurs | 4 |
| Blindage | Blindé |
| Longueur câble L | 2 m |
| Adapté à l’utilisation dans une goulotte de câbles | Adapté à l’utilisation dans une goulotte de câbles |
| Rayon de courbure min. | 54 mm |
| Indice de protection | IP68 |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 85 °C |
| Courant max. | 0.166666667 |
| Section du conducteur | 0.34 mm² |