AVENTICS™ Extension kit, supply plate R412022579

Référence:

AVENTICS-R412022579

78,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
AV05-135XRO-MP

Spécifications

Position1
TypePlaque d’alimentation, raccord 1, aucune séparation de la pression
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé
FourniturePlaque d’alimentation, incluant 1 écrou, 2 joints, 1 étrier de retenue, 2 vis, 2 extensions de tirants, 1 raccord instantané droit Ø 12 mm et 1 platine d’extension
JointsCaoutchouc nitrile