AVENTICS™ Extension kit, Electrical valve control module R412022744
Référence:
Spécifications
| Type de construction | Kit de montage |
| Tolérance de tension CA 50 Hz | -10 % / +10 % |
| Tension de service CC | 24 V |
| Fourniture | Module de pilotage M12 (embase incluse pour 2 emplacements de distributeur, 2 écrous et 2 panneaux),↩ 2 extensions de tirants de 16 mm,↩ 2 extensions à tirant de 25 mm,↩ 2 étriers de retenue↩ et 2 joints |
| Température ambiante min. | -10 °C |
| Température ambiante max. | 60 °C |
| Température min. du fluide | -10 °C |
| Température max. du fluide | 60 °C |
| Raccordement électrique | M12 |
| Raccordement électrique | à 5 pôles |
| Raccordement électrique | Codage A |
| Courant absorbé maxi | 0.041666667 |
| Indice de protection | IP65 |
| Poids | 0.16 kg |
| Boîtier | Polyamide, Aluminium |
| Joint | Caoutchouc nitrile |