AVENTICS™ Capteur, Série ST6 R412022854

Référence:

AVENTICS-R412022854

58,24 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
ST6-PN-K03U-030 ATEX 3GD

Spécifications

Largeur de rainureRainure en T de 6 mm
CâbleAvec câble
Type de contactPNP
Tension de service CC, mini10 V CC
Tension de service CC, maxi30 V CC
Courant de repos (sans charge)< 10 mA
CertificatsATEX, Déclaration de conformité CE, cULus, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
ATEX catégorie GII 3G Ex nA IIC T4 Gc X
ATEX catégorie DII 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X
Indice de protectionIP67
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.50 °C
Chute de tension U pour Imax≤ 2,5 V
Courant de commutation CC, max.0.1 A
Fréquence maxi de commutation1000 Hz
Précision du point de commutation±0,1 mT
Logique de commutationNO (contact d'arrêt)
LED d’affichage du statutJaune
Raccordement électrique 2, typeExtrémités de câble ouvertes
Raccordement électrique 2, nombre de pôlesÀ 3 pôles
Résistance aux courts-circuitsrésistant aux courts-circuits, Protection contre les inversions de polarité
Tenue aux chocs30 g / 11 ms
Tenue aux vibrations10 - 55 Hz, 1 mm
Longueur câble L3 m
Matériau boîtiersPolyamide