AVENTICS™ Extension kit, supply plate with switch-off voltage monitoring R412025073

Référence:

AVENTICS-R412025073

242,20 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
AV05-EXT-135XC-RO-UA-OFF

Spécifications

TypePlaque d’alimentation, raccord 1, pilotage externe, ↩Séparation de la pression des canaux 1 / 3 / 5 / X
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.5 mg/m³
Taille de particule max.40 µm
FourniturePlaque d’alimentation, incluant 1 écrou, 2 joints, 1 étrier de retenue, 2 vis, 2 extensions de tirants, 1 raccord instantané droit Ø 12 mm et 1 platine d’extension
BoîtierAluminium
JointsCaoutchouc nitrile