AVENTICS™ Capteurs, Série ST4-2P, avec câble, connecteur M8x1 R412025689
Référence:
Spécifications
| Montage direct pour série | PRA, SSI, RTC, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI |
| Montage indirect pour série | MNI, CSL-RD, ICM |
| Largeur de rainure | Rainure C 4 mm |
| Variante | IO-Link, 2 points de commutation, Avec niveaux de tolérance fixes |
| Nombre de points de commutation | 2 |
| Câble | Avec câble |
| Type de contact | Électronique PNP |
| Tension de service CC, mini | 12 V CC |
| Tension de service CC, maxi | 30 V CC |
| Signal de sortie numérique | IO-Link |
| Hystérèse | 1 mT |
| Certificats | RoHS |
| Indice de protection | IP67 |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 75 °C |
| Plage de détection maxi. | 50 mm |
| Chute de tension U pour Imax | ≤ 2,2 V |
| Logique de commutation | NO (contact d'arrêt) |
| Plage d'affichage | 2 LED |
| LED d’affichage du statut | Jaune |
| Raccordement électrique 2, type | Connecteur |
| Raccordement électrique 2, taille du filetage | M8x1 |
| Raccordement électrique 2, nombre de pôles | À 4 pôles |
| Résistance aux courts-circuits | Protection de rupture de fils, Résistance aux courts-circuits, Protection contre inversion de polarités, Suppression des impulsions d’enclenchement |
| Tenue aux chocs | 30 g / 11 ms |