AVENTICS™ Capteur, Série SC4 R412026167

Référence:

AVENTICS-R412026167

103,41 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
SC4-NP-M08T-030

Spécifications

Montage direct pour sérieUPG, RTC, MSN, GPC, MSC, PRA, SSI, TWC
Largeur de rainureRainure C 4 mm
CâbleAvec câble
Type de contactÉlectronique NPN
Tension de service CC, mini10 V CC
Tension de service CC, maxi30 V CC
Courant nominal, à l'état commuté< 10 mA
Courant de repos (sans charge)< 4 mA
Hystérèse0,4 mT
CertificatsDéclaration de conformité CE, cULus, UL (Underwriters Laboratories)
Indice de protectionIP65, IP67
Température ambiante min.-30 °C
Température ambiante max.80 °C
Chute de tension U pour Imax≤ 2,5 V
Courant de commutation CC, max.0.1 A
Fréquence maxi de commutation1000 Hz
Précision du point de commutation±0,1 mT
Logique de commutationNO (contact d'arrêt)
LED d’affichage du statutJaune
Raccordement électrique 2, typeConnecteur
Raccordement électrique 2, taille du filetageM8
Raccordement électrique 2, nombre de pôlesÀ 3 pôles
Résistance aux courts-circuitsProtection contre les inversions de polarité
Tenue aux chocs30 g / 11 ms
Tenue aux vibrations10 - 55 Hz, 1 mm