AVENTICS™ Kit d’extension, plaque d’alimentation R412026439

Référence:

AVENTICS-R412026439

AV03-BP-135C-XRO-MP

Spécifications

TypePlaque d’alimentation, raccord  1, 3, 5 ↩Séparation de la pression des canaux 1 / 3 / 5
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé
FourniturePlaque d’alimentation (2) incluant 1 joint (1), 
1 extension de tirant (3)
 et 2 platines d’extension (4)
BoîtierAluminium
JointsCaoutchouc nitrile (NBR)