AVENTICS™ Extension kit, supply plate R412026445

Référence:

AVENTICS-R412026445

AV05-BP-35C-1XRO-BUS

Spécifications

TypePlaque d’alimentation, raccord  1, 3, 5 ↩Séparation de la pression des canaux 3 / 5
Pression de service min.-0.09 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé
FourniturePlaque d’alimentation (2) incluant 1 joint (1), 
2 extensions de tirant (3) 
et 2 platines d’extension (4)
Poids0.45 kg
JointsCaoutchouc nitrile (NBR)