AVENTICS™ Plaque d’adaptation R412026473

Référence:

AVENTICS-R412026473

AV03-BP-4-SS-OUT-KIT

Spécifications

Type de constructionPlaque d’adaptation
TypeMontage côté extérieur
Entrée raccord d'air compriméG 1/8
Sortie raccord d'air compriméM7
Raccord échappementG 1/8
Raccordement de l'air comprimé 12G 1/8
Raccordement de l'air comprimé 14M5
FourniturePlaque d’adaptation, jeu de joints, vis de fixation, joint d’étanchéité
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
Température min. du fluide-10 °C
Température max. du fluide60 °C
FluideAir comprimé
Nombre d'emplacements de distributeurs4
BoîtierAcier inoxydable