AVENTICS™ 3/2 directional safety valve, Series SV01 R412027208

Référence:

AVENTICS-R412027208

1 290,56 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
SV01-3/2NC-SR-24DC-I-SE-PD-G018-FC-PNP

Spécifications

Commandeélectrique
Principe de commutation3/2
Sortie raccord d'air compriméG 1/8
Tension de service CC24 V
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
Elément de commandeBistable
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
PiloteInterne
CertificatsDGUV Test, cCSAus
NormesISO 13849-1, Catégorie 4, Niveau de performance : e (accessible)
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir double
Rappel automatiqueAvec rappel par ressort
Entrée raccord d'air compriméG 1/8
Puissance absorbée CC1.5 W
Pression de service mini., interne3 bar
Pression de service maxi., interne10 bar
Pression de service mini., externe0 bar
Pression de service maxi., externe10 bar
Pression de pilotage mini3 bar
Pression de pilotage maxi10 bar
Température ambiante min.4 °C
Température ambiante max.50 °C
Température min. du fluide4 °C
Température max. du fluide50 °C
FluideAir comprimé