AVENTICS™ Distributeur de sécurité 5/2, Série SV03 R412027214

Référence:

AVENTICS-R412027214

1 328,72 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
SV03-5/2XX-SR-24DC-I-SC-PD-G014-FC-PNP

Spécifications

Commandeélectrique
Principe de commutation5/2
Sortie raccord d'air compriméG 1/4
Tension de service CC24 V
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
Elément de commandeBistable
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
PiloteInterne
CertificatsDGUV Test, cCSAus
NormesISO 13849-1, Catégorie 4, Niveau de performance : e (accessible)
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir double
Rappel automatiqueAvec rappel par ressort
Entrée raccord d'air compriméG 1/4
Puissance absorbée CC1.5 W
Pression de service mini., interne3 bar
Pression de service maxi., interne10 bar
Pression de service mini., externe0 bar
Pression de service maxi., externe10 bar
Température ambiante min.4 °C
Température ambiante max.50 °C
Température min. du fluide4 °C
Température max. du fluide50 °C
FluideAir comprimé
Taille de particule max.5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³