AVENTICS™ Distributeur passif, Série AES R412028732
Référence:
Spécifications
| Version | Distributeur passif |
| E/A Compatible | Avec fonctionnalité E/S |
| Raccord E/S | 4 entrées / 4 sorties |
| Raccordement de signal E/A type | Prise femelle |
| Raccordement de signal E/A taille du filetage | M8x1 |
| Raccordement de signal E/A nombre de pôles | À 3 pôles |
| Température ambiante min. | -25 °C |
| Température ambiante max. | 80 °C |
| Tension de service des équipements électroniques | 15-30 V DC |
| Courant max. | 0.083333333 |
| Indice de protection | IP67 |
| Raccordement de communication , Type | Connecteur |
| Nombre | 1 |
| Raccordement de communication 1, Taille du filetage | M12x1 |
| Raccordement de communication 1, Nombre de pôles | À 8 pôles |
| Raccordement de communication 1, Codage | Codage A |
| Matériau boîtiers | Polybutylène téréphtalate (PBT) |