AVENTICS™ Connecteur avec douille R412029184

Référence:

AVENTICS-R412029184

Visualisez les caractéristiques
CP1-S-NW10-D130

Spécifications

Orifice DNW 10
Orifice GG 1/2
Type de raccordement d’air compriméConnecteurs
Diamètre nominal NW10 mm
Débit nominal Qn2850 l/min
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi35 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.100 °C
Température min. du fluide-20 °C
Température max. du fluide100 °C
FluideAir comprimé
Matériau boîtiersAcier