PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série CD12 R412029258

Référence:

AVENTICS-R412029258

CD12-5/3CC-SR-NONE-I-G012-G012

Spécifications

Commandeélectrique
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir chevauchement positif
Équipement distributeur de baseDistributeur de base sans bobine
Principe de commutation5/3, centre fermé
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleà crantage, Sans crantage
Type de raccordement d’air compriméTaraudage
Sortie raccord d'air compriméG 1/2
Débit nominal Qn3800 l/min
Pression de service min.3 bar
Pression de service maxi10 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleEN 175301-803, forme A
Raccord électrique norméEN 175301-803:2006
PiloteInterne
Largeur de bobine30 mm
Largeur du distributeur pilote30 mm
Index de compatibilité52
Durée de mise en circuit1
SecteurAluminium, Industrie, Polyamide, renforcé par fibres de verre
Poids1 kg
Température ambiante min.-15 °C
Température ambiante max.50 °C