AVENTICS™ Modulateur de pression E/P, Série ED02 R414001199

Référence:

AVENTICS-R414001199

657,30 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
ED02-V10-010-420-1M12A

Spécifications

CommandePilotage direct
Commandeanalogue
FonctionEchappement de pression
Tension de service CC24 V
Courant absorbé maxi300 mA
Sortie valeur réelle4 ... 20 mA
Entrée valeur consigne4 ... 20 mA
Plage de réglage de la pression min.-1 bar
Plage de réglage de la pression max.1 bar
Pression de service min.0.5 bar
Pression de service maxi1.5 bar
Hystérèse< 0,02 bar
FluideAir comprimé
Débit nominal Qn120 l/min
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.50 °C
Indice de protectionIP65
Type de constructionDistributeur à clapet
CertificatsDéclaration de conformité CE
Entrée raccord d'air compriméG 1/8, 1/8 NPT
Sortie raccord d'air compriméG 1/8, 1/8 NPT
Raccordement électrique, tailleAu-dessus du raccordement de signal
Raccordement de signalM12