AVENTICS™ Modulateur de pression E/P, Série ED02 R414002405

Référence:

AVENTICS-R414002405

657,30 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
ED02-000-003-020-1M12A

Spécifications

CommandePilotage direct
Commandeanalogue
FonctionEchappement de pression
Tension de service CC24 V
Courant absorbé maxi300 mA
Sortie valeur réelle0 ... 20 mA
Entrée valeur consigne0 ... 20 mA
Plage de réglage de la pression min.0 bar
Plage de réglage de la pression max.0.3 bar
Pression de service min.0.5 bar
Pression de service maxi0.7 bar
Hystérèse< 0,003 bar
FluideAir comprimé
Débit nominal Qn120 l/min
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.50 °C
Indice de protectionIP65
Type de constructionDistributeur à clapet
CertificatsDéclaration de conformité CE
Entrée raccord d'air compriméG 1/8, 1/8 NPT
Sortie raccord d'air compriméG 1/8, 1/8 NPT
Raccordement électrique, tailleAu-dessus du raccordement de signal
Raccordement de signalM12