AVENTICS™ Extension kit for base plate R414007182

Référence:

AVENTICS-R414007182

Visualisez les caractéristiques
BG AV05-EP ANA INDIVIDUAL PRESSURE

Spécifications

TypeEmbase pour régulation de pression individuelle pour liaison multipolaire
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi11 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé
FournitureEmbase (1), incluant 2 écrous (2), 2 panneaux (3),↩1 joint (4), 1 étrier de retenue (5),↩2 extensions de tirants (6) et↩ 1 platine d’extension (7)
Poids0.16 kg
BoîtierPolyamide
JointsCaoutchouc nitrile-butadiène