AVENTICS™ Modulateur de pression E/P, Série AV03-EP R414007381

Référence:

AVENTICS-R414007381

Visualisez les caractéristiques
AV03-EP-005-100-420-SD1P

Spécifications

Tension de service CC24 V
Courant absorbé maxi160 mA
Sortie valeur réelle4 ... 20 mA
Entrée valeur consigne4 ... 20 mA
Plage de réglage de la pression min.0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.10 bar
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi11 bar
Hystérèse< 0,05 bar
Répétabilité< 0,04 bar
FluideAir comprimé
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
Indice de protectionIP65
Type de constructionRégulateur de pression piloté
Raccordement électrique, tailleM12