AVENTICS™ E/P pressure regulator, Series AV05-EP R414007397

Référence:

AVENTICS-R414007397

Visualisez les caractéristiques
AV05-EP-005-100-SER-CL1P

Spécifications

Tension de service CC24 V
Courant absorbé maxi120 mA
Plage de réglage de la pression min.0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.10 bar
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi11 bar
Hystérèse< 0,2 bar
Répétabilité< 0,18 bar
FluideAir comprimé
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
Indice de protectionIP65
Type de constructionRégulateur de pression piloté