AVENTICS™ E/P pressure regulator, Series AV05-EP R414007886

Référence:

AVENTICS-R414007886

Visualisez les caractéristiques
AV05-EP-005-100-SER-SD1P

Spécifications

Tension de service CC24 V
Courant absorbé maxi160 mA
Plage de réglage de la pression min.0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.10 bar
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi11 bar
Hystérèse< 0,05 bar
Répétabilité< 0,04 bar
FluideAir comprimé
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
Indice de protectionIP65
Type de constructionRégulateur de pression piloté