AVENTICS™ Pressure regulator cartridge, series CR1-OX R414010005
Référence:
Spécifications
| Type de construction | Soupape à diaphragme |
| Fonction régulateur | Sans échappement secondaire |
| Position de montage | Indifférent |
| Alimentation en pression | Cartouche |
| Certificats | ASTM G-93, RoHS, Conforme à REACH |
| Pression de service min. | 0.2 bar |
| Pression de service maxi | 10 bar |
| Plage de réglage de la pression min. | 0.2 bar |
| Plage de réglage de la pression max. | 2 bar |
| Température ambiante min. | -5 °C |
| Température ambiante max. | 50 °C |
| Température min. du fluide | -5 °C |
| Température max. du fluide | 50 °C |
| Fluide | Oxygène, Air comprimé, Gaz neutres |
| Débit nominal Qn | 250 l/min |
| Poids | 0.05 kg |
| Matériau boîtiers | Aluminium |
| Matériau joints | Caoutchouc en carbone fluoré |
| Matériau insert de guidage | Polysulfure de phénylène (PPS) |
| Matériau cartouche | Polyarylamide (PARA) |
| Matériau guide de soupape | Polysulfure de phénylène (PPS) |
| Matériau membran | Caoutchouc en carbone fluoré |