AVENTICS™ Cartouche avec corps de base en aluminium de régulateur de pression, Série CR1-OX R414010006

Référence:

AVENTICS-R414010006

Visualisez les caractéristiques
CR1-OX–002-100-G018-SW-(0,20-2,0)-DPV

Spécifications

Type de constructionSoupape à diaphragme
Fonction régulateurSans échappement secondaire
Position de montageIndifférent
Alimentation en pressionCartouche avec corps de base en aluminium
CertificatsASTM G-93, RoHS, Conforme à REACH
Pression de service min.0.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Plage de réglage de la pression min.0.2 bar
Plage de réglage de la pression max.2 bar
Température ambiante min.-5 °C
Température ambiante max.50 °C
Température min. du fluide-5 °C
Température max. du fluide50 °C
FluideOxygène, Air comprimé, Gaz neutres
Débit nominal Qn250 l/min
Poids0.1 kg
Matériau boîtiersAluminium
Matériau jointsCaoutchouc en carbone fluoré
Matériau insert de guidagePolysulfure de phénylène (PPS)
Matériau cartouchePolyarylamide (PARA)
Matériau guide de soupapePolysulfure de phénylène (PPS)
Matériau membranCaoutchouc en carbone fluoré