AVENTICS™ Manomètre, Série PG1-PAN-ADJ R414010389

Référence:

AVENTICS-R414010389

PG1-ROB-G018-SNL-ADJ

Spécifications

Type de construction du manomètreManomètre à tube-ressort, Orifice arrière, Avec affichage réglable de la zone de travail
NormalisationEN 837-1
Classe de qualité2,5
Raccordement de l'air compriméG 1/8
Diamètre nominal40 mm
Valeur à l'échelle0.5
Domaine d'application mini.0 bar
Domaine d'application maxi.12 bar
Plage d'affichage min.0 bar
Plage d'affichage max.16 bar
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé
Couleur arrière-planNoir
Unité échelle de mesure principale (extérieur)bar
Couleur échelle de mesure principale (extérieur)Vert
Unité échelle de mesure secondaire (intérieur)psi
Couleur échelle de mesure secondaire (intérieur)Blanc
Couleur de l’affichage de la zone de travailRouge, Vert
Couleur aiguilleBlanc
Poids0.09 kg
Matériau boîtiersPlastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau verre de regardPolystyrène