PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Modulateur de pression E/P, Série EV12 R414011386

Référence:

AVENTICS-R414011386

Où acheter
Afficher LE CAD
Visualisez les caractéristiques
EV12-EP-000-100-010-R12

Spécifications

CommandePiloté
FonctionA maintien de pression
Tension de service CC24 V
Courant absorbé maxi220 mA
Sortie valeur réelle0 ... 10 V
Entrée valeur consigne0 ... 10 V
Alimentation en air comprimédroite
Plage de réglage de la pression min.0 bar
Plage de réglage de la pression max.10 bar
Hystérèse0,12 bar
FluideGaz neutres
Débit nominal Qn6500 l/min
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.50 °C
TailleAS3
Type de constructionDistributeur à clapet
Entrée raccord d'air compriméG 1/2
Sortie raccord d'air compriméG 1/2
Raccordement électrique, tailleM12