PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Modulateur de pression E/P, Série EV12 R414011399

Référence:

AVENTICS-R414011399

Visualisez les caractéristiques
EV12-EP-000-100-420-R38

Spécifications

CommandePiloté
FonctionA maintien de pression
Tension de service CC24 V
Courant absorbé maxi220 mA
Sortie valeur réelle0 ... 20 mA
Entrée valeur consigne4 ... 20 mA
Alimentation en air comprimédroite
Plage de réglage de la pression min.0 bar
Plage de réglage de la pression max.10 bar
Hystérèse0,12 bar
FluideGaz neutres
Débit nominal Qn6500 l/min
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.50 °C
TailleAS3
Type de constructionDistributeur à clapet
Entrée raccord d'air compriméG 3/8
Sortie raccord d'air compriméG 3/8
Raccordement électrique, tailleM12