AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série DP30-LT R414012068

Référence:

AVENTICS-R414012068

RAIL 3/2NC 1,3MM 10BAR 110VDC+25/-30% MO

Spécifications

Commandeélectrique
TailleDP30-LT
Principe de commutation3/2, avec rappel par ressort
Fonction du distributeurNF
Commande manuelleà crantage
Débit nominal Qn60 l/min
Raccordement de l'air compriméCNOMO
Pression de service min.2.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Tension de service des équipements110 V DC
Tolérance de tension CC-30 % / +25 %
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleEN 175301-803, forme A
Indice de protection avec raccordIP65
Protection contre inversion de polaritésProtection contre les inversions de polarité
Largeur du distributeur pilote30 mm
Durée de mise en circuit1
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
CertificatsDéclaration de conformité CE, RoHS, UR (Underwriters Laboratories)
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.70 °C
Résistance à chaud-40 °C Résistant◡au◡froid
Poids0.2 kg
Matériau boîtiersAluminium