AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série CD12-LT R414013885

Référence:

AVENTICS-R414013885

CD12-LT-5/2-NC-SR-024VDC-E-FLG-RAIL

Spécifications

Commandeélectrique
Principe de commutation5/2, avec rappel par ressort
Fonction du distributeurNF
Commande manuellesans
PiloteExterne
Pression de service min.3 bar
Pression de service maxi10 bar
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-30 % / +25 %
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleEN 175301-803, forme A
Raccord électrique norméEN 175301-803:2006
Indice de protection avec raccordIP65
Protection contre inversion de polaritésProtection contre les inversions de polarité
Largeur du distributeur pilote30 mm
Durée de mise en circuit1
Temps de mise en route typ.80 ms
Temps de déconnexion typ.200 ms
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.70 °C
Résistance à chaud-40 °C Résistant◡au◡froid
Poids1.25 kg
Matériau boîtiersAluminium, anodisé, Polyamide, renforcé par fibres de verre