AVENTICS™ Distributeur 2/2, commande électrique, Série AS2-SOV R414014103

Référence:

AVENTICS-R414014103

Visualisez les caractéristiques
AS2-SOV-G038-2/2-024-NO

Spécifications

Commandeélectrique
Débit nominal Qn2000 l/min
VersionNO
Raccordement de l'air compriméG 3/8
Pression de service min.2.5 bar
Pression de service maxi8 bar
Tension de service CC24 V
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Type de raccordementRaccordement direct
ComposantsDistributeur 2/2
montage en batterie possiblemontage en batterie possible
Équipement distributeur de baseDistributeur de base avec distributeur pilote
Type de constructionDistributeur à clapet
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Taille de particule max.25 µm
Tension de service24 V CC
Puissance absorbée CC2 W
Raccord électrique norméISO 15217, forme C
Indice de protection avec raccordIP65
Protection contre inversion de polaritésProtection contre les inversions de polarité
Raccordement électrique 1, typeConnecteur
Raccordement électrique 1, taille du filetageISO 15217, forme C
Poids0.61 kg