PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Régulateur de pression proportionnel, série ED12, Profinet R414014327

Référence:

AVENTICS-R414014327

Visualisez les caractéristiques
ED12-000-100-PNIO-4M12X-EXT-010

Spécifications

ProtocoleProfinet
CommandePilotage direct
CommandeNumérique
FonctionEchappement de pression
Tension de service CC24 V
Courant absorbé maxi1400 mA
Sortie valeur réelle0 ... 10 V
Entrée valeur consigne0 ... 10 V
Plage de réglage de la pression min.0 bar
Plage de réglage de la pression max.10 bar
Pression de service min.0.5 bar
Pression de service maxi12 bar
Hystérèse< 0,03 bar
FluideAir comprimé
Débit nominal Qn2600 l/min
Température ambiante min.5 °C
Température ambiante max.50 °C
Indice de protectionIP65
Type de constructionDistributeur à clapet
CertificatsDéclaration de conformité CE
Raccordement électrique, tailleAu-dessus du raccordement de signal
Raccordement de signalM12