PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Régulateur de pression proportionnel, série ED12, Profinet R414014328

Référence:

AVENTICS-R414014328

Visualisez les caractéristiques
ED12-000-100-PNIO-4M12X-EXT-DI

Spécifications

ProtocoleProfinet
CommandePilotage direct
CommandeNumérique
FonctionEchappement de pression
Signal d`entréeNumérique
Tension de service CC24 V
Courant absorbé maxi1400 mA
Plage de réglage de la pression min.0 bar
Plage de réglage de la pression max.10 bar
Pression de service min.0.5 bar
Pression de service maxi12 bar
Hystérèse< 0,03 bar
FluideAir comprimé
Débit nominal Qn2600 l/min
Température ambiante min.5 °C
Température ambiante max.50 °C
Indice de protectionIP65
Type de constructionDistributeur à clapet
CertificatsDéclaration de conformité CE
Raccordement électrique, tailleAu-dessus du raccordement de signal
Raccordement de signalM12