AVENTICS™ Connecteur multipôle, série CON-MP R419500463
Référence:
Spécifications
| Câble | Avec câble |
| Raccordement électrique 1, type | Prise femelle |
| Raccordement électrique 1, taille du filetage | D-Sub |
| Raccordement électrique 1, nombre de pôles | à 25 pôles |
| Sortie de câble 1 | Coudé |
| Sortie de câble équerre | 90° |
| Raccordement électrique 2, type | Extrémités de câble ouvertes |
| Raccordement électrique 2, nombre de pôles | à 25 pôles |
| Blindage | non blindé |
| Longueur câble L | 3 m |
| Adapté à l’utilisation dans une goulotte de câbles | Adapté à l’utilisation dans une goulotte de câbles |
| Rayon de courbure min. | 78.75 mm |
| Indice de protection | IP65, IP67 |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 80 °C |
| Courant max. | 3 A |
| Section du conducteur | 0.25 mm² |
| Câble-Ø | 10.5 mm |
| Poids | 0.49 kg |
| Matériau boîtiers | Élastomère thermoplastique |
| Matériau gaine de câble | Polyuréthane (PUR) |
| Material cable sheath | Polyurethane |