AVENTICS™ Raccords instantanés R422002557

Référence:

AVENTICS-R422002557

89,14 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
AV-RED-DA08-10PC

Spécifications

FluideAir comprimé
TypeRaccord instantané Ø 8 mm, 5/16", droit
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
Quantité livrée10 Pcs.
Matériau boîtiersLaiton
Matériau jointsCaoutchouc nitrile