AVENTICS™ Raccords instantanés R422002571

Référence:

AVENTICS-R422002571

119,75 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
AV-RLL-DA06-10PC

Spécifications

FluideAir comprimé
TypeRaccord instantané Ø 6 mm, coudé long
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
Quantité livrée10 Pcs.
Matériau boîtiersLaiton
Matériau jointsCaoutchouc nitrile