AVENTICS™ Module d’échappement, Stand-Alone R422003118
Référence:
Spécifications
| Fluide | Air comprimé |
| Entrée raccord d'air comprimé | Ø 8 |
| Sortie raccord d'air comprimé | Ø 8 |
| Débit nominal Qn | 1080 l/min |
| Pression de service min. | 0 bar |
| Pression de service maxi | 10 bar |
| Température ambiante min. | -10 °C |
| Température ambiante max. | 60 °C |
| Poids | 0.08 kg |
| Matériau boîtiers | Aluminium |
| Matériau joints | Caoutchouc nitrile |