AVENTICS™ Module d’échappement, Stand-Alone R422003186

Référence:

AVENTICS-R422003186

148,11 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
exhaust module stand alone D6

Spécifications

FluideAir comprimé
Entrée raccord d'air compriméØ 6
Sortie raccord d'air compriméØ 6
Débit nominal Qn720 l/min
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
Poids0.08 kg
Matériau boîtiersAluminium
Matériau jointsCaoutchouc nitrile