AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série LS04-PD R422004129

Référence:

AVENTICS-R422004129

362,73 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
LS04-AF-PD-3/2-024DC-I-M8-D6

Spécifications

Commandeélectrique
Remarqueavec détection de position du tiroir
Principe de commutation3/2, avec rappel par ressort
LED d’affichage du statutJaune
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleSans crantage
Sortie raccord d'air compriméØ 6
Débit nominal Qn310 l/min
Pression de service min.3 bar
Pression de service maxi7 bar
Raccordement électrique, tailleM8
Raccord électrique norméDIN EN 60947-5-2
Indice de protection avec raccordIP65
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
PiloteInterne
Puissance absorbée CC0.8 W
Temps de mise en route typ.12 ms
Temps de déconnexion typ.30 ms
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Poids0.053 kg
Matériau boîtiersPolyoxyméthylène