AVENTICS™ Module shut-off, Stand Alone R422101514

Référence:

AVENTICS-R422101514

312,69 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
AV-4/2NC-SR-D8-D8-D4-PD

Spécifications

Commandepneumatique
Tension de service CC, mini10 V CC
Tension de service CC, maxi30 V CC
Type de constructionPNP
Raccordement capteurM8x1
Chute de tension U pour Imax< 2,5 V
Indice de protection capteurIP67
Entrée raccord d'air compriméØ 8
Débit nominal Qn400 l/min
Orifice 2 / 4Ø 8
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.60 °C
Température min. du fluide0 °C
Température max. du fluide60 °C
FluideAir comprimé
Poids0.1 kg
Matériau boîtiersAluminium
Matériau jointsCaoutchouc nitrile-butadiène