AVENTICS™ Module shut-off, Série AV R422101517

Référence:

AVENTICS-R422101517

348,85 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
AV-4/2NC-SR-024DC-E-AV-D8-M8-NLC-PD

Spécifications

Commandeélectrique
Pression de pilotage mini3.5 bar
Pression de pilotage maxi7 bar
Tension de service CC, mini10 V CC
Tension de service CC, maxi30 V CC
Type de constructionPNP
Raccordement capteurM8x1
Chute de tension U pour Imax≤ 2,5 V
Indice de protection capteurIP65
Tension de service distributeur pilote24 V CC
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
Puissance absorbée1.3 W
Affichage : LEDJaune
Indice de protection distributeur piloteIP67
Type de raccordement d’air comprimé entréeRaccord instantané
Débit nominal Qn400 l/min
Type de constructionDistributeur à tiroir chevauchement positif
Orifice 2 / 4Ø 8
Raccordement de l'air comprimé 12 (Échappement)Ø 4
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.50 °C
Température min. du fluide0 °C
Température max. du fluide50 °C